하우징 - HC-B 24-TMQ-76/O1PG29S - 1674448

사진은 이중 잠금 래치 및 단일 잠금 래치용 버전의 슬리브 하우징이며, 이중 잠금 래치와 직선 케이블 출구가 있습니다.

슬리브 하우징, 이중 잠금 래치 있음, 높이: 76 mm, 지지대 있음, 1 x Pg29, 측면 케이블 아웃렛

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1674448
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918149482
개당 중량(패키지 제외) 411.520 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백