하우징 - HC-D 25-AMLD - 1672754

HEAVYCON 패널 마운팅 베이스 D25, 단일 잠금 래치 있음, 높이 26 mm, 커버 있음

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1672754
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 509 (C-4-2015)
GTIN 4017918152536
개당 중량(패키지 제외) 183.300 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백