하우징 - HC-D 15-TFL-66/O1PG21S - 1672738

사진은 HC-D 15-TFL-66/M1 PG 16 S 제품입니다.

슬리브 하우징, 단일 잠금 래치용, 높이 66 mm, 스크류 연결 없음, 1x Pg21, 측면 케이블 입구

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1672738
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918145279
개당 중량(패키지 제외) 169.000 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백