단자 어댑터 - HC-KA-D40/32-BU OHNE PE-METALL - 1661325

사진 없음

HEAVYCON 단자대 어댑터 암 삽입, 시리즈 D40, 32핀, 스크류 연결, PE 금속 없음, 조임 스크류 없음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1661325
패키지 단위 5 pcs
GTIN 4017918256753
개당 중량(패키지 제외) 307.400 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백