설치 케이블 - VS-CAT7-4X2X26 AWG/7-BK/100 - 1658914

CAT7-S/FTP 케이블, 4 x 2 x 26 AWG, 연선(7선), 차폐, 외부 시스: 할로겐-프리 PUR, 외부 직경 7.9 mm, RAL 9005(검정색), 케이블 링: 100 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1658914
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 177 (PC-2007)
GTIN 4046356166126
개당 중량(패키지 제외) 6,222.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백