RJ45 슬리브 하우징 - VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - 1658671

RJ45 슬리브 하우징, 보호 수준: IP67, 핀 수: 8, 소재: PA, 케이블 출구: 직선, 색상: 짙은 검정색 RAL 9005

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • IP 보호 영역의 경제적인 고품질 솔루션
  • 간단한 작동
  • IP65/67
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1658671
패키지 단위 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 354 (C-2-2017)
GTIN 4046356163170
개당 중량(패키지 제외) 14.400 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백