FO 플러그-인 커넥터 - VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A3C-C - 1657863

SC-RJ 광섬유 커넥터, IP67, 푸쉬-풀 연동 장치 있음, 플라스틱 하우징, 듀플렉스, 빠른 연결 기술 사용, PCF 파이버 200/230 µm용, 직경 2.2 mm의 개별 전선용, 케이블 사이즈 6.5 mm ... 9.5 mm용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1657863
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 372 (C-2-2017)
GTIN 4046356131933
개당 중량(패키지 제외) 34.240 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백