패치 케이블 - VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/0,5 - 1657685

조립된 USB 케이블, 차폐, 색상: RAL 5021(파란색), PUR 외부 시스, USB 타입 A/IP67 및 USB 타입 B/표준, 길이: 5 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1657685
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356118507
개당 중량(패키지 제외) 75.500 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백