RJ45 암 삽입 - VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU - 1653155

RJ45 암 삽입, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT6, 소재: 아연 다이 캐스트, 연결 방법: 2x RJ45, Keystone

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 특수한 공구가 필요 없는 조립
  • 하우징 패널에 직접 통합 가능
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1653155
패키지 단위 5 pcs
카탈로그 페이지 페이지 355 (C-2-2017)
GTIN 4017918970079
개당 중량(패키지 제외) 8.838 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 CN (중국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백