Ethernet 슬리브 하우징 - HR-08-T-RJ45/IP67 - 1652350

RJ45 슬리브 하우징, IP67, 핀 삽입 VS-08-ST-H11-RJ45 및 VS-08-ST-H21-RJ45용, 패널 마운팅 프레임용 푸쉬-풀 연동 장치 있음, 케이블 사이즈 5.0 mm ... 8.5 mm용, Hirose용, 색상: 빨간색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1652350
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918936303
개당 중량(패키지 제외) 11.920 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백