하우징 - HC-B 6-AMLD-AL - 1645464

패널 마운팅 베이스 B6, 단일 잠금 래치 있음, 소재: 알루미늄 다이 캐스트, 보호 커버 소재: Al, 높이: 29 mm, 케이블 글랜드: 없음, 글랜드: 아니오, 보호 커버: 예, 표준, 플랫 개스킷 있음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1645464
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 488 (C-4-2013)
GTIN 4046356028615
개당 중량(패키지 제외) 157.150 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백