하우징 - HC-B 16-TMS-100/O1STM25G-STA - 1644630

HEAVYCON ADVANCE 표준 파우더 코팅 슬리브 하우징 B16, 스크류 잠금 장치 있음, 높이 100 mm, 1x M25 스레드 있음, 직선 케이블 아웃렛

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1644630
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 506 (C-4-2013)
GTIN 4017918907693
개당 중량(패키지 제외) 384.720 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백