패널 피드스루 - Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK - 1643000

패널 피드스루, 외부 패널 마운팅용, 수동 납땜/슬립-온 연결 있음, 4.8 x 0.8 mm, 연결 스레드 M20x1.5, 4핀

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
  • 편의성: 특수 도구가 필요 없는 쉽고 빠른 조립
  • 완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP65/IP67 보호의 하우징
  • DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 분극으로 인한 보다 안전한 연결
  • 효율성 - 패널 피드스루를 사용하여 케이블 연결을 위해 장치를 열 필요가 없음

주요 상용 데이터

Orderkey 1643000
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 470 (C-2-2017)
GTIN 4017918944186
개당 중량(패키지 제외) 20.490 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백