패널 피드스루 - Q 1,5/2A50/11-M20KU-ESA - 1640728

1.5 mm² 전선 출구 및 0.5 m litz 전선이 있는 패널 피드스루: 연결 스레드: M20, 2핀

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP65/IP67 보호의 하우징

주요 상용 데이터

Orderkey 1640728
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 19 (PC-2002)
GTIN 4017918177430
개당 중량(패키지 제외) 39.900 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백