RC-06S1N121400-NEU - 1638221

그림은 12핀 제품입니다.

케이블 커넥터, Pg7 연결 스레드 있음, 직선, 차폐: 아니오, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 6, 접점 유형: 소켓, 납땜 연결, 케이블 사이즈: 4 mm ... 6 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1638221
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356971676
개당 중량(패키지 제외) 82.500 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백