하이브리드 케이블 - KC-88014450-01,00 - 1629279

하이브리드 케이블,길이: 1 m,외부 시스 색상: 오렌지색 RAL 2003

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1629279
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626459578
개당 중량(패키지 제외) 473.500 g
관세율 번호 85444995
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백