DC 충전 케이블 - EV-T2M4CC-DC200A-3,5M70ESBK00 - 1628319

DC 충전 케이블, 차량 커넥터 및 개방형 케이블 끝 있음, CCS 타입 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), 설계 라인 표준, 케이블: 3.5 m, 검정색, 직선, 결합면: 검정색, 핸들 영역: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

직류(DC)를 사용한 전기 차량(EV) 고속 충전용의 차량 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 DC 충전 케이블, CCS 타입 2 차량 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE)에 설치용

이 제품 구입 이유

  • 일관된 설계의 모든 피닉스컨택트 차량 커넥터 및 인프라 플러그
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • IATF 16949:2016 및 ISO 9001:2015에 따라 인증됨
  • 인체 공학적 핸들 및 추가 고무 그립 컴포넌트로 인한 편리한 조작
  • 전원 접점에서 온도를 모니터링하기 위한 통합 온도 센서
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1628319
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626408439
개당 중량(패키지 제외) 8.650 kg
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백