소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E12 - 1628147

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환, 타입 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), 12 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 0.7 m, 후면부 패널 마운팅,힌지 커버의 스크류 연결: 전면부에서만 가능

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 타입 2 인프라 플러그와 호환, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용

이 제품 구입 이유

  • 모든 피닉스컨택트 인프라 소켓 아웃렛의 일관된 공간 절약형 설치 공간
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • IATF 16949:2016 및 ISO 9001:2015에 따라 인증됨
  • 옵션 힌지 커버의 빠르고 쉬운 전면부 마운팅
  • 잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
  • 충전 시 인터록

주요 상용 데이터

Orderkey 1628147
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626394732
개당 중량(패키지 제외) 0.518 kg
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백