DC 충전 케이블 - EV-GBM4C-DC125A-5,5M50ESBK00 - 1628035

DC 충전 케이블, 차량 커넥터, 개방형 케이블 끝 및 보호 캡 있음, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 V (DC), 설계 라인 표준, 케이블: 5.5 m, 검정색, 직선, 참고: 케이블 관리가 필요할 수 있습니다., 연결 프로파일: 회색, 핸들 영역: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

직류(DC)를 사용한 전기 차량(EV) 고속 충전용의 차량 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 DC 충전 케이블, GB/T 차량 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE)에 설치용

이 제품 구입 이유

  • 일관된 설계의 모든 피닉스컨택트 차량 커넥터 및 인프라 플러그
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • Certified in accordance with IATF 16949:2016 and ISO 9001:2015
  • IMDS(자동차 산업의 국제 소재 데이터 시스템)로 제공되는 소재 데이터
  • 인체 공학적 핸들 및 추가 고무 그립 컴포넌트로 인한 편리한 조작
  • 전원 접점에서 온도를 모니터링하기 위한 통합 온도 센서
  • 충전 시 인터록

주요 상용 데이터

Orderkey 1628035
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626379340
개당 중량(패키지 제외) 9.550 kg
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백