소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,5M2,5E11 - 1627945

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환, 타입 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V 잠금 액추에이터, 단일 전선, 길이: 0.5 m, 힌지 커버의 스크류 연결: 후면부 마운팅만 가능, 단일 전선 씰이 있는 후면부의 추가 물 분무 방지

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 타입 2 인프라 플러그와 호환, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용

이 제품 구입 이유

  • 모든 피닉스컨택트 인프라 소켓 아웃렛의 일관된 공간 절약형 설치 공간
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • ISO TS 16949에 따른 생산
  • IMDS(자동차 산업의 국제 소재 데이터 시스템)로 제공되는 소재 데이터
  • 잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
  • 충전 시 인터록

주요 상용 데이터

Orderkey 1627945
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626366920
개당 중량(패키지 제외) 0.405 kg
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백