소켓 아웃렛 - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1627779

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 인프라 플러그와 호환,타입 2,IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC),12 V 잠금 액추에이터,단일 전선,길이: 0.7 m,힌지 커버의 스크류 연결: 후면부 마운팅만 가능

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용 인프라 소켓 아웃렛, 타입 2 인프라 플러그와 호환, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용

이 제품 구입 이유

  • 모든 피닉스컨택트 인프라 소켓 아웃렛의 일관된 공간 절약형 설치 공간
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • ISO TS 16949에 따른 생산
  • IMDS(자동차 산업의 국제 소재 데이터 시스템)로 제공되는 소재 데이터
  • 잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
  • 충전 시 인터록

주요 상용 데이터

Orderkey 1627779
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
GTIN 4055626355252
개당 중량(패키지 제외) 567.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백