장치 플러그-인 커넥터, 후면부 마운팅 - PRC 3-FT25-MC WO NUT - 1627608

PRC 접점 캐리어, 접점 없음, 검정색, 3핀, 690 V / 35 A,2.5 mm² ... 6 mm² 크림프 접점용, 너트 없음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1627608
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626337845
개당 중량(패키지 제외) 12.698 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백