양쪽에 몰딩 플라스틱 플러그-인 커넥터 - K-8E-M23MK/ 7,0-H00/M23FK-C5-S - 1627448

양쪽에 몰딩 플라스틱 플러그-인 커넥터,길이: 7 m,외부 시스 색상: 오렌지색 RAL 2003

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 하나의 커넥터로 신호, 데이터 및 전원 전송
  • 최대 100 Mbps용 CAT5 데이터 인터페이스
  • 고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
  • 간편성 및 안전성: 즉시 사용할 수 있도록 100% 전기적으로 테스트를 거쳐 조립됨
  • 한쪽 또는 양쪽에 사전 조립된 케이블이 있는 설계
  • 손쉬운 연결: 케이블 아웃렛 방향을 구성할 수 있는 직각 설계
  • 고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공

주요 상용 데이터

Orderkey 1627448
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626308173
개당 중량(패키지 제외) 2,606.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백