AC 충전 케이블 - EV-T1G3K-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627356

AC 충전 케이블, 차량 커넥터, 개방형 케이블 끝, U-자형 잠금 장치용 잠금 옵션 및 보호 캡 있음, 타입 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), 설계 라인 C-라인, 케이블: 5 m, 검정색, 직선, 연결 프로파일: 검정색, 핸들 영역: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용의 차량 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 AC 충전 케이블, 타입 1 차량 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE)에 설치용

이 제품 구입 이유

  • 일관된 설계의 모든 피닉스컨택트 차량 커넥터 및 인프라 플러그
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • Certified in accordance with IATF 16949:2016 and ISO 9001:2015
  • IMDS(자동차 산업의 국제 소재 데이터 시스템)로 제공되는 소재 데이터
  • 인체 공학적 핸들 및 추가 고무 그립 컴포넌트로 인한 편리한 조작
  • 자동차 표준 LV124, LV214, LV215-2의 선별된 테스트에 따라 검사됨
  • 추가 씰이 있는 잠금 레버의 안정적인 기능
  • U-자형 잠금 장치가 있는 추가 잠금 옵션
  • 케이블에서 용수 침투를 방지하는 일관된 수밀성

주요 상용 데이터

Orderkey 1627356
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 743 (C-2-2017)
GTIN 4055626317007
개당 중량(패키지 제외) 2,093.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백