후면부 패널 피드스루 - RC-17S2N12C004 - 1627288

후면부 패널의 피드스루,직선,차폐: 예,스크류 잠금,M23,핀 수: 17,접점 유형: 소켓,납땜 연결,플랫 개스킷,4x M2.5,최대 패널 두께: 2.5 mm,케이블 직경 범위: 7.5 mm ... 9.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1627288
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356876414
개당 중량(패키지 제외) 86.030 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백