후면부 패널 피드스루 - UC-17P1N8AQ0AD - 1626087

그림은 12핀 제품입니다.

후면부 패널의 피드스루, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 17, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 축방향 O-링, 중앙 고정, 케이블 사이즈: 13.5 mm ... 14.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1626087
패키지 단위 12 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356876780
개당 중량(패키지 제외) 108.010 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백