RC-16P1N8AZ600 - 1625950

사진 없음

케이블 커넥터, Pg11 연결 스레드 있음, 각짐, 차폐: 아니오, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 16, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 사이즈: 8 mm ... 12 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1625950
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356876834
개당 중량(패키지 제외) 142.060 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백