케이블 플러그-인 커넥터 - RC-12S2Y8AT0NY - 1625949

그림은 표준 접점 챔버 번호가 있는 12핀 제품입니다.

케이블 커넥터, 각짐, 차폐: 예, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 12, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 사이즈: 7.5 mm ... 9.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1625949
패키지 단위 8 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356876841
개당 중량(패키지 제외) 135.710 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 2층/3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백