RC-2RP1N12GK00 - 1625898

그림은 표준 DIN 케이블 글랜드가 있는 12핀 제품입니다.

후면부 패널 피드스루, Pg11 연결 스레드 있음, 직선, 차폐: 아니오, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 11+PE, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 축방향 O-링, 중앙 고정, 최대 패널 두께: 6.5 mm, 케이블 사이즈: 7 mm ... 10.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1625898
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356674041
개당 중량(패키지 제외) 125.150 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백