전면부 패널 피드스루 - RC-06P1N8AB2EN - 1625873

전면부 패널의 피드스루, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 6, 접점 유형: 수 커넥터, 크림프 연결, 반지름 방향 O-링, 4xØ2,7, 최소 패널 두께: 3 mm, 최대 패널 두께: 7 mm, 케이블 사이즈: 3 mm ... 10.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1625873
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356730648
개당 중량(패키지 제외) 72.130 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백