장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - TU-06P1NC2WB5D - 1625821

사진 없음

전면부 패널용 기기 플러그 커넥터, 직선, 차폐: 예, 베요넷 잠금, M23, 핀 수: 6, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 축방향 O-링, 4x Ø 3.2, 최소 패널 두께: 1.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1625821
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356877022
개당 중량(패키지 제외) 44.700 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 2층/3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백