장치 플러그-인 커넥터, 후면부 마운팅 - RC-06P1N324100 - 1625744

그림은 12핀 제품입니다.

후면부 패널용 기기 플러그 커넥터, 직선, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 6, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 플랫 개스킷, 4xM3, 최소 패널 두께: 2.7 mm, 최대 패널 두께: 3.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1625744
패키지 단위 40 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356748629
개당 중량(패키지 제외) 36.190 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백