커플러 플러그-인 커넥터 - TU-16S1N129UD2 - 1625700

사진 없음

커플링 플러그-인 커넥터,직선,차폐: 예,베요넷 잠금,M23,핀 수: 16,접점 유형: 소켓,납땜 연결,케이블 사이즈: 2 mm ... 14.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1625700
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356730747
개당 중량(패키지 제외) 102.210 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백