케이블 플러그-인 커넥터 - TU-19S1N12TUDU - 1625521

사진 없음

케이블 커넥터, 각짐, 차폐: 예, 베요넷 잠금, M23, 핀 수: 16+3, 접점 유형: 소켓, 납땜 연결, 케이블 사이즈: 2 mm ... 14.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1625521
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356654883
개당 중량(패키지 제외) 1.000 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백