RC-07S1N127D00 - 1625491

그림은 표준 DIN 케이블 글랜드가 있는 12핀 제품입니다.

커플러 커넥터, Pg13.5 연결 스레드 있음, 직선, 차폐: 아니오, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 7, 접점 유형: 소켓, 납땜 연결, 케이블 사이즈: 10 mm ... 14 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1625491
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356652339
개당 중량(패키지 제외) 110.300 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백