장치 플러그-인 커넥터, 전면부 마운팅 - RC-17P1N8AWQ00 - 1625478

그림은 12핀 제품입니다.

전면부 패널용 기기 플러그 커넥터, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 17, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 반지름 방향 O-링, 4xØ2,7, 최소 패널 두께: 3 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1625478
패키지 단위 40 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356877343
개당 중량(패키지 제외) 24.920 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백