케이블 플러그-인 커넥터 - RC-17P2N1280EN - 1625253

사진 없음

케이블 커넥터, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 17, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 케이블 사이즈: 3 mm ... 10.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1625253
패키지 단위 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356649315
개당 중량(패키지 제외) 74.460 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백