장치 플러그-인 커넥터, 후면부 마운팅 - HC-28S1NP24300 - 1624822

장치 플러그-인 커넥터, 후면부 마운팅,직선,스크류 잠금,M27,핀 수: 28,접점 유형: 소켓,납땜 연결,반지름 방향 O-링,4xM3,차폐: 예

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1624822
패키지 단위 24 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626298832
개당 중량(패키지 제외) 42.440 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백