크림핑 플라이어 - SB-Z0016 - 1624515

사진은 구성에 따라 다를 수 있습니다.

회전 크림프 접점용 수동 크림핑 플라이어 Ø 3.6 mm, litz 전선 케이블 사이즈 10 mm² ... 16 mm²

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1624515
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 179 (C-2-2017)
GTIN 4055626280387
개당 중량(패키지 제외) 22.220 g
관세율 번호 82032000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백