크림프 로케이터 - RC-Z2540 - 1624504

RC-Z2514 및 RC-Z2504 크림핑 플라이어용 로케이터, 크림핑 회전 RC 접점용, 직경 1.0 mm 및 1.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

RC-Z2514 및 RC-Z2504 수동 크림핑 플라이어용 로케이터

주요 상용 데이터

Orderkey 1624504
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626280356
개당 중량(패키지 제외) 94.400 g
관세율 번호 82055980
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백