DC 충전 케이블 - EV-GBM4C-DC125A-4,0M50ESBK00 - 1623813

DC 충전 케이블, 차량 커넥터, 개방형 케이블 끝 및 보호 캡 있음, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 V (DC), 설계 라인 표준, 케이블: 4 m, 검정색, 직선, 특수 케이블 피복 분리(0.5 m), 결합면: 회색, 핸들 영역: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

직류(DC)를 사용한 전기 차량(EV) 고속 충전용의 차량 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 DC 충전 케이블, GB/T 차량 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE)에 설치용

이 제품 구입 이유

  • 일관된 설계의 모든 피닉스컨택트 차량 커넥터 및 인프라 플러그
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • IATF 16949:2016 및 ISO 9001:2015에 따라 인증됨
  • IMDS(자동차 산업의 국제 소재 데이터 시스템)로 제공되는 소재 데이터
  • 인체 공학적 핸들 및 추가 고무 그립 컴포넌트로 인한 편리한 조작
  • 전원 접점에서 온도를 모니터링하기 위한 통합 온도 센서
  • 충전 시 인터록

주요 상용 데이터

Orderkey 1623813
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626192161
개당 중량(패키지 제외) 7.092 kg
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백