AC 충전 케이블 - EV-T2M3C-1AC32A-10,0M6,0ESBK00 - 1623809

AC 충전 케이블, 차량 커넥터, 개방형 케이블 끝 및 보호 캡 있음, 타입 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), 설계 라인 D-라인, 검정색, 직선, 참고: 신호 전송은 케이블 길이에 따라 달라지며 이로 인해 악영향을 받을 수 있습니다., 결합면: 회색, 핸들 영역: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용의 차량 커넥터 및 개방형 케이블 끝단의 AC 충전 케이블, 타입 2 차량 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE)에 설치용

이 제품 구입 이유

  • 일관된 설계의 모든 피닉스컨택트 차량 커넥터 및 인프라 플러그
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • ISO TS 16949에 따른 생산
  • IMDS(자동차 산업의 국제 소재 데이터 시스템)로 제공되는 소재 데이터
  • 인체 공학적 핸들 및 추가 고무 그립 컴포넌트로 인한 편리한 조작

주요 상용 데이터

Orderkey 1623809
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626189215
개당 중량(패키지 제외) 3.421 kg
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백