커넥터 - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET2 KO2 - 1623595

커넥터,6 mm²

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

세트는 케이블 사이즈 1.5 mm² - 6.0 mm² 및 전선 외부 직경 8 mm - 21 mm용 5핀 PRC 필드 커넥터 1개와 케이블 사이즈 2.5 mm² - 6.0 mm²용 1핀 SUNCLIX 필드 커넥터 2개(1x 커플링, 1x 커넥터)로 구성됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 1623595
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626167855
개당 중량(패키지 제외) 130.000 g
관세율 번호 85359000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백