AC 충전 케이블 - EV-TAM3PC-1AC32A-10M6,0ESBK00 - 1623473

모바일 AC 충전 케이블, 차량 커넥터, 인프라 플러그 및 보호 캡 있음, 타입 1, 타입 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), 설계 라인 D-라인, 케이블: 10 m, 검정색, 직선, 참조: CP 및 PE 간 커패시턴스는 표준 지침 값인 1500 pF를 초과합니다., 결합면: 회색, 핸들 영역: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용의 차량 커넥터 및 인프라 플러그가 있는 모바일 AC 충전 케이블, 타입 1 차량 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE)의 타입 2 인프라 소켓 아웃렛과 호환

이 제품 구입 이유

  • 일관된 설계의 모든 피닉스컨택트 차량 커넥터 및 인프라 플러그
  • 전원 및 신호 접점의 은도금 표면
  • ISO TS 16949에 따른 생산
  • IMDS(자동차 산업의 국제 소재 데이터 시스템)로 제공되는 소재 데이터
  • 인체 공학적 핸들 및 추가 고무 그립 컴포넌트로 인한 편리한 조작

주요 상용 데이터

Orderkey 1623473
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626156750
개당 중량(패키지 제외) 3.980 kg
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백