퓨즈 플러그 - PV-C-M/F-PRO/F-1500/20-EU-SPR - 1623411

SUNCLIX 퓨즈 커넥터, 1500 V 시스템 전압용 버전

PV 시스템의 모듈 및 장치 보호용 퓨즈 커넥터, 검정색, SUNCLIX 핀 커넥터 패턴, 1500 V/20 A, IP68(24 h/2 m)

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

SUNCLIX 퓨즈 커넥터, 1500 V 시스템 전압용, 20 A의 퓨즈-링크 정격 전류, EU 버전, 번들링 시의 열 분산 향상을 위한 스페이서가 있는 제품

이 제품 구입 이유

  • 일체형 설계
  • 설치가 쉽고 견고한 옥외용 퓨즈 부품
  • 고품질 퓨즈 링크
  • 보호 수준: IP68(24 h/2 m)
  • 1500 V

주요 상용 데이터

Orderkey 1623411
패키지 단위 8 pcs
최소 주문 수량 8 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626141497
개당 중량(패키지 제외) 22.220 g
관세율 번호 85354000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백