AC 충전 케이블 - EV-T1M3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - 1623389

AC 충전 케이블, 차량 커넥터, 개방형 케이블 끝 및 보호 캡 있음, 타입 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), 설계 라인 D-라인, 케이블: 5 m, 검정색, 직선, 결합면: 회색, 핸들 영역: 회색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용의 차량 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 AC 충전 케이블, 타입 1 차량 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE)에 설치용

이 제품 구입 이유

주요 상용 데이터

Orderkey 1623389
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626140131
개당 중량(패키지 제외) 1.990 kg
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백