AC 충전 케이블 - EV-T2M3P-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1623321

AC 충전 케이블, 인프라 플러그, 개방형 케이블 끝 및 보호 캡 있음, 타입 2, IEC 62196-2, 케이블: 4 m, 검정색, 나선형

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용의 인프라 플러그 및 개방형 케이블 끝이 있는 AC 충전 케이블, E-Mobility용 충전소(EVSE)의 타입 2 인프라 소켓 아웃렛과 호환

이 제품 구입 이유

  • Uniform design of all Phoenix Contact Vehicle Connectors and Infrastructure Plugs
  • Silver-plated surface of the power and signal contacts
  • Production in accordance with ISO TS 16949
  • Material data available in the IMDS (International Material Data System of the automotive industry)
  • Ergonomic round handle

주요 상용 데이터

Orderkey 1623321
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4055626141138
개당 중량(패키지 제외) 2,200.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백