케이블 플러그-인 커넥터 - HC-26PDN8A80FA - 1623291

케이블 플러그-인 커넥터, 직선, 스크류 잠금, M27, 핀 수: 26, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 2 mm... 14.5 mm, 특수 널(knurl) 있음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1623291
패키지 단위 12 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626273198
개당 중량(패키지 제외) 55.550 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 2층/3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백