후면부 패널 피드스루 - HC-26S1N8AQ0DU - 1623277

후면부 패널 피드스루,직선,스크류 잠금,M27,핀 수: 26,접점 유형: 소켓,크림프 연결,축방향 O-링,중앙 고정,차폐: 예,케이블 직경 범위: 2 mm ... 14.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1623277
패키지 단위 12 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626273020
개당 중량(패키지 제외) 55.550 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백