케이블 플러그-인 커넥터 - HC-26P1N8A80AC - 1623264

케이블 플러그-인 커넥터,직선,스크류 잠금,M27,핀 수: 26,접점 유형: 핀,크림프 연결,차폐: 예,케이블 직경 범위: 11.5 mm ... 13.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1623264
패키지 단위 12 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626270166
개당 중량(패키지 제외) 68.230 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백